Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
シールド形 ZZ,ZZX
部品表
604ZZ
SD
内径
4.0 mm
D
外径
12 mm
B
軸受幅
4.0 mm
R
半径
0.20 mm
ORDER
呼び番号
604ZZ
CR
動定格荷重値
1.20 kN
COR
静定格荷重値
0.35 kN
CU
疲労限界荷重値
0.009 kN
NG
許容回転数
53000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions